Odniesienie do systemu
Chwytak do osi
Rozwiązania systemowe | Mobilność | Pojazdy szynowe | Osie i koła
Zadanie
Ciężkie osie kolejowe musiały być podawane na tokarkę. Wały musiały być nie tylko chwytane, lecz także przemieszczane liniowo i swobodnie wychylane w pomieszczeniu.
Rozwiązanie
Ze względu na dużą masę opracowano specjalny chwytak z osią liniową. Obrót był możliwy dzięki serwoosi wychylnej zrealizowanej jako obrót nieskończony. Skok ładowania o długości 500 mm, podobnie jak sam chwytak, jest również napędzany serwomotorem. Rezultatem jest solidne rozwiązanie systemowe napędzane w całości serwomotorycznie.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
IP40
Regulowana siła chwytania
Napęd serwomotoru AC
Chwyt od zewnątrz
Zsynchronizowane szczęki chwytne
Dane techniczne
| Rodzaj napędu | elektr. |
| Wizualizacja graficzna | FORM |
| Zabezpieczenie chwytaka | Hamowanie samoistne |
| Skok maks. | 135 [mm] |
| Klasa IP | IP40 |
| Waga systemu | 820 [kg] |
| Maks. waga elementu obrabianego | 750 [kg] |
| Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |